Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Accessoires mécaniques
Principe de fonctionnement
Capteur de position
Matériau
PA
Dimensions
26 x 14 x 14 mm
Température ambiante
-25...100 °C
Fourniture
Vis DIN 912-M4x20-A (acier inoxydable) (2x)
Alternative recommandée
BAM0416
Accessoires mécaniques
BAM TG-XE-042
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIL 001-MH-A | BAM TG-XE-042 | |
|
-
Prix de catalogue
|
70.86 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Principe de fonctionnement | Capteur de position | Capteur de position |
|---|---|---|
| Matériau | PA | PA |
| Dimensions | 26 x 14 x 14 mm | 26 x 14 x 14 mm |
| Température ambiante | -25...100 °C | -25...85 °C |
| Fourniture | Vis DIN 912-M4x20-A (acier inoxydable) (2x) | Vis DIN 912-M4x20-A (acier inoxydable) (2x) |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible