Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BAM01A2

BTL-S-3112-4Z

Capteur de position pour modèle à tige

Principe de fonctionnement
Capteur de position BTL flotteur
Matériau
Acier inoxydable (1.4404)
Dimensions
Ø 31 mm/Ø 11.7 mm x 69 mm
Diamètre intérieur
11.7 mm
Température ambiante
-20...130 °C
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Principe de fonctionnement
Capteur de position BTL flotteur
Matériau
Acier inoxydable (1.4404)
Dimensions
Ø 31 mm/Ø 11.7 mm x 69 mm
Diamètre intérieur
11.7 mm
Température ambiante
-20...130 °C
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 13.0
27-27-43-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?