Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Réflecteurs et bandes réfléchissantes
Version
Coin de cube 4 mm
Utilisation
pour barrages optiques à réflexion optoélectroniques
Forme
Parallélépipède
2 trous de fixation
2 trous de fixation
Dimensions
100 x 100 x 9.2 mm
Face sensible
92,5 cm²
Alternative recommandée
BAM01JN
Réflecteurs et bandes réfléchissantes
BOS R-47
Disponibilité
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
| BOS R-37 | BOS R-47 | |
|
-
Prix de catalogue
|
40.31 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Version | Coin de cube 4 mm | Coin de cube 4 mm |
|---|---|---|
| Utilisation | pour barrages optiques à réflexion optoélectroniques | pour barrages optiques à réflexion optoélectroniques |
| Forme |
Parallélépipède 2 trous de fixation |
Parallélépipède 2 trous de fixation |
| Dimensions | 100 x 100 x 9.2 mm | 100 x 100 x 9.2 mm |
| Face sensible | 92,5 cm² | 92,5 cm² |
| Température ambiante | -20...100 °C | -20...60 °C |
| Face sensible, matériau | PC | PMMA |
| Type de lumière | Lumière non polarisée, également pour lumière polarisée | Lumière non polarisée, également pour lumière polarisée |
| Fixation |
Colle Vis M3 |
Colle Vis M3 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible