Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Système de montage flexible
Principe de fonctionnement
Système de montage
Utilisation
pour capteurs M36
Matériau
Acier inoxydable
Dimensions
Ø 48 x 54 mm
Fixation
Bornes
Alternative recommandée
BAM00JK
Fixations universelles
BES 36-HW-1
Disponibilité
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
| BMS CS-M-D12-IX09-01 | BES 36-HW-1 | |
|
-
Prix de catalogue
|
37.52 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Principe de fonctionnement | Système de montage | - |
|---|---|---|
| Utilisation | pour capteurs M36 | pour capteurs Ø36 mm |
| Matériau | Acier inoxydable | Aluminium |
| Dimensions | Ø 48 x 54 mm | 52.5 x 60 x 40 mm |
| Fixation | Bornes | Vis M5 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible