Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
R-TNC-Connecteur mâle, droit, 1-pôles
Connexion 2
TNC-Connecteur mâle, droit
Câble
FRPE blindé noir, 3 m
Nombre de conducteurs
1
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS U-500-EF-03 | BIS U-500-EF-05 | |
|
-
Prix de catalogue
|
221.88 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | R-TNC-Connecteur mâle, droit, 1-pôles | R-TNC-Connecteur mâle, droit, 1-pôles |
|---|---|---|
| Connexion 2 | TNC-Connecteur mâle, droit | TNC-Connecteur mâle, droit |
| Câble | FRPE blindé noir, 3 m | FRPE blindé noir, 5 m |
| Nombre de conducteurs | 1 | 1 |
| Température de câble, pose fixe | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE CSA cURus WEEE |
CE CSA cURus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible