Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Système de montage flexible
Principe de fonctionnement
Système de montage
Utilisation
pour systèmes de montage BMS
pour le logement de barres Ø14 mm
pour le logement de barres Ø14 mm
Matériau
Zinc
Dimensions
Ø 27 x 37 mm
Fixation
Vis, bornes
Alternative recommandée
BAM0031
Système de montage flexible
BMS CS-M-D12-IZ
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BMS CS-M-D14-IZ | BMS CS-M-D12-IZ | |
|
-
Prix de catalogue
|
18.08 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Principe de fonctionnement | Système de montage | Système de montage |
|---|---|---|
| Utilisation |
pour systèmes de montage BMS pour le logement de barres Ø14 mm |
pour systèmes de montage BMS pour le logement de barres Ø12 mm |
| Matériau | Zinc | Zinc |
| Dimensions | Ø 27 x 37 mm | Ø 27 x 37 mm |
| Fixation | Vis, bornes | Vis, bornes |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible