Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BAM022K

BAM MC-XA-023-D18,0-2-FS

Fixations pour capteur de proximité avec butée fixe

Utilisation
pour capteurs Ø18 mm
pour capteurs M18
à partir d'une longueur de fixation 40 mm
Matériau
Laiton nickelé
Dimensions
Ø 32 x 36 mm
Fixation
Vis, bornes
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
pour capteurs Ø18 mm
pour capteurs M18
à partir d'une longueur de fixation 40 mm
Matériau
Laiton nickelé
Dimensions
Ø 32 x 36 mm
Fixation
Vis, bornes
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?