Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Fixations pour capteur de proximité avec butée fixe
Utilisation
pour capteurs Ø12 mm
pour capteurs M12
à partir d'une longueur de fixation 46 mm
pour capteurs M12
à partir d'une longueur de fixation 46 mm
Matériau
Laiton nickelé
Dimensions
Ø 23 x 44.5 mm
Fixation
Vis, bornes
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D12,0-2-FXL | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
-
Prix de catalogue
|
32.63 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Utilisation |
pour capteurs Ø12 mm pour capteurs M12 à partir d'une longueur de fixation 46 mm |
pour capteurs Ø12 mm pour capteurs M12 à partir d'une longueur de fixation 32 mm |
|---|---|---|
| Matériau | Laiton nickelé | Laiton nickelé |
| Dimensions | Ø 23 x 44.5 mm | Ø 23 x 30.5 mm |
| Fixation | Vis, bornes | Vis, bornes |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible