Fixations pour capteur de proximité avec butée fixe
pour capteurs M12
à partir d'une longueur de fixation 40 mm
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-024-D12,0-2-FM | BAM MC-XA-024-D12,0-2-FM/W | |
|
34.59 CAD
Prix de catalogue
|
57.41 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Utilisation |
pour capteurs Ø12 mm pour capteurs M12 à partir d'une longueur de fixation 40 mm |
pour capteurs Ø12 mm pour capteurs M12 à partir d'une longueur de fixation 40 mm |
|---|---|---|
| Matériau | Laiton nickelé | Laiton revêtu, PTFE |
| Dimensions | Ø 23 x 38 mm | Ø 23 x 38 mm |
| Fixation | Vis, bornes | Vis, bornes |
| Caractéristiques supplémentaires | - | résistant aux soudures |