Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BAM029C

BAM PC-OS-024-50K-1

Boîtier de protection

Description sommaire
Boîtier de protection
Utilisation
pour capteurs optoélectroniques BOS 50K
Matériau
Aluminium moulé sous pression revêtu, noir
Matériau de la vitre de protection
Vitrocéramique
Dimensions
89.1 x 133 x 135.7 mm
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Description sommaire
Boîtier de protection
Utilisation
pour capteurs optoélectroniques BOS 50K
Matériau
Aluminium moulé sous pression revêtu, noir
Matériau de la vitre de protection
Vitrocéramique
Dimensions
89.1 x 133 x 135.7 mm
Fixation
Vis
Bornes
Température ambiante
-5...70 °C, cooled max. 160 °C, min. 0 °C (water 8°C, 2l/min)
Homologation / conformité
CE
ATEX
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?