Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
RJ50-Connecteur mâle, droit, 10-pôles
Connexion 2
Sub-D-Connecteur femelle, droit, 9-pôles
Câble
TPE noir, 2.4 m
Tension d'emploi Ub
4.5...5.5 VDC
Classe de protection
IP40
Alternative recommandée
FHW02HA
Câbles de liaison
CAB-434
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BAM MD-VS-005-0001-02,4C | CAB-434 | |
|
-
Prix de catalogue
|
85.20 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | RJ50-Connecteur mâle, droit, 10-pôles | RS-232 |
|---|---|---|
| Connexion 2 | Sub-D-Connecteur femelle, droit, 9-pôles | RJ45 |
| Câble | TPE noir, 2.4 m | TPE noir, 2.4 m |
| Tension d'emploi Ub | 4.5...5.5 VDC | - |
| Classe de protection | IP40 | - |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
- |
| Câble, info | - | spiral |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible