Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BAM02Y4

BAM MB-XA-030-D30,0-5

Fixations universelles

Utilisation
pour capteurs Ø30 mm
pour sondes de température BTS M30
Version
Bride de fixation
Matériau
Acier inoxydable (1.4404)
Dimensions
30 x 83 x 108 mm
Fixation
Bornes
Alternative recommandée
BAM02Y5 Fixations universelles BAM MB-XA-029-D30,0-5
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Utilisation
pour capteurs Ø30 mm
pour sondes de température BTS M30
Version
Bride de fixation
Matériau
Acier inoxydable (1.4404)
Dimensions
30 x 83 x 108 mm
Fixation
Bornes
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?