Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BAM02YF

BAM AN-XE-002-M30-5

Accessoires mécaniques

Version
Tube d'air
Utilisation
pour capteurs M30
pour sondes de température BTS M30
Matériau
Acier inoxydable
Dimensions
Ø 37.6 x 25 mm
Fixation
Thread M30x1.5
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
Tube d'air
Utilisation
pour capteurs M30
pour sondes de température BTS M30
Matériau
Acier inoxydable
Dimensions
Ø 37.6 x 25 mm
Fixation
Thread M30x1.5
Fourniture
Adaptateur flexible M5 - D6
Tube d'air
Écrou M30x1,5 (1x)
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?