Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BAM036P

BMS CU-M-D12-B060-03

Système de montage flexible

Principe de fonctionnement
Système de montage
Utilisation
pour systèmes de montage BMS
pour le logement de barres Ø12 mm
Matériau
Aluminium
Dimensions
94 x 40 x 32 mm
Fixation
Vis, bornes
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
Système de montage
Utilisation
pour systèmes de montage BMS
pour le logement de barres Ø12 mm
Matériau
Aluminium
Dimensions
94 x 40 x 32 mm
Fixation
Vis, bornes
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?