Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BAM03H5

BAM LS-VS-008-C2/3-2514-5

Les optiques : Diaphragmes, lentilles, renvois

Principe de fonctionnement
Objectif
Version
Monture C
Utilisation
pour caméras industrielles BVS CA-.. <12 Mpix
Dimensions
Ø 33 x 47 mm
Matériau
Aluminium, anodisé noir
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Principe de fonctionnement
Objectif
Version
Monture C
Utilisation
pour caméras industrielles BVS CA-.. <12 Mpix
Dimensions
Ø 33 x 47 mm
Matériau
Aluminium, anodisé noir
Face sensible, matériau
Verre, polished
Fixation
Vis
Distance focale
25 mm
Distance d'objet minimale (MOD)
200 mm
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-36-03
ECLASS 11.0
27-27-36-03
ECLASS 12.0
27-27-36-03
ECLASS 12.0
27-27-36-03
ECLASS 13.0
27-27-36-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-05
ECLASS 6.2
27-27-92-05
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC001776
ETIM 8.0
EC001776
ETIM 9.0
EC001776
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-05
eCl@ss 9.0
27-27-36-03
eCl@ss 9.1
27-27-36-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?