Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Pupitre de commande IO-Link
Principe de fonctionnement
IO-Link pupitre de commande, 4x
Dimensions
85 x 64 x 199 mm
Température ambiante min.
-5 °C
Température ambiante max.
55 °C
Homologation / conformité
CE
WEEE
WEEE
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible