Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BAV001W

BAV MA-AC-00013-02

Pupitre de commande IO-Link

Principe de fonctionnement
IO-Link pupitre de commande, 4x
Dimensions
85 x 64 x 199 mm
Température ambiante min.
-5 °C
Température ambiante max.
55 °C
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
IO-Link pupitre de commande, 4x
Dimensions
85 x 64 x 199 mm
Température ambiante min.
-5 °C
Température ambiante max.
55 °C
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
19-20-05-01
ECLASS 11.0
19-20-05-01
ECLASS 12.0
27-33-02-90
ECLASS 12.0
27-33-02-90
ECLASS 13.0
27-33-02-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-11
ECLASS 6.2
27-27-92-11
ETIM 7.0
EC001415
ETIM 8.0
EC001415
ETIM 9.0
EC001415
UNSPSC 11
39120000
UNSPSC 7.0901
39120000
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-11
eCl@ss 9.0
19-20-05-01
eCl@ss 9.1
19-20-05-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?