Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Guided Changeover Solution
Navigateurs Internet pris en charge
Google Chrome
Matériau du boîtier
Plastique
Connexion emplacements
2x LAN: RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-pôles
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-pôles
X4: Screw terminal connection, 8-pôles
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-pôles
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-pôles
X4: Screw terminal connection, 8-pôles
Dimensions
45 x 96 x 110.5 mm
Température ambiante
-40...55 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible