Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de distance inductifs
Dimensions
Ø 18 x 83 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
0.75...5 mm
Sortie analogique
Analogique, courant 2.7...8.6 mA
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BAW 018-PB-1-K-03 | BAW M18ME-ICC50B-BP03 | |
|
-
Prix de catalogue
|
497.51 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 0.75...5 mm | 1...5 mm |
| Sortie analogique | Analogique, courant 2.7...8.6 mA | Analogique, courant 4...20 mA |
| Caractéristique de sortie | décroissant à l'approche | décroissant à l'approche |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±20.0 µm | ±8 µm |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PBT |
| Raccordement | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 3.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Température ambiante | -10...60 °C | -10...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Fréquence limite –3 dB | - | 500 Hz |
| Écart de linéarité max. | - | ±120 µm |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible