Capteurs de distance inductifs
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BAW 030-PF-1-K-07 | BAW M30ME-UAC15F-S04G | |
|
-
Prix de catalogue
|
479.12 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 57 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 3...15 mm | 3...15 mm |
| Sortie analogique | Analogique, courant 2.2...9.1 mA | Analogique, tension 0...10 V |
| Caractéristique de sortie | décroissant à l'approche | décroissant à l'approche |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±20.0 µm | ±12 µm |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PBT |
| Raccordement | Câble, 7.00 m, PVC | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Température ambiante | -10...60 °C | -10...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| Fréquence limite –3 dB | - | 350 Hz |
| Écart de linéarité max. | - | ±360 µm |