Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de distance inductifs
Dimensions
Ø 8 x 45 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
0.5...1.5 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0...10 V
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
| BAW M08EF-UAC15B-S49G | BAW M08EI-UAD15B-BP03 | BES 516-324-G-E5-C-S49 | BES 516-343-G-E5-C-S49 | |
|
-
Prix de catalogue
|
428.00 CAD
Prix de catalogue
|
198.27 CAD
Prix de catalogue
|
198.27 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 51.5 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | M8x1 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montage | flush | flush | flush | flush |
| Portée | 0.5...1.5 mm | 0.5...1.5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Sortie analogique | Analogique, tension 0...10 V | Analogique, tension 0...10 V | - | - |
| Caractéristique de sortie | décroissant à l'approche | décroissant à l'approche | - | - |
| Fréquence limite –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz | - | - |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±8 µm | ±8 µm | - | - |
| Écart de linéarité max. | ±30 µm | ±30 µm | - | - |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Câble, 3.00 m, PUR | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -10...70 °C | -10...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | - | - |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Sortie de commutation | - | - | PNP Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | - | - | 5000 Hz | 1500 Hz |
| Classe de protection | - | - | IP68 | IP68 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible