Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage métrique
Dimensions
Ø 8 x 51.5 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
0.5...1.5 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0...10 V
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
| BAW M08EI-UAD15B-BP05 | BAW M08EI-UAD15B-BP03 | |
|
428.00 CAD
Prix de catalogue
|
428.00 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 51.5 mm | Ø 8 x 51.5 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M8x1 | M8x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 0.5...1.5 mm | 0.5...1.5 mm |
| Sortie analogique | Analogique, tension 0...10 V | Analogique, tension 0...10 V |
| Caractéristique de sortie | décroissant à l'approche | décroissant à l'approche |
| Fréquence limite –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±8 µm | ±8 µm |
| Écart de linéarité max. | ±30 µm | ±30 µm |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 3.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Température ambiante | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur de distance inductif | Capteur de distance inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible