Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de distance inductifs
Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
0.5...2 mm
Sortie analogique
Analogique, courant 4…20 mA
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MG2-ICC20B-BP03 | BAW M12MN-ICC35C-BP02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
202.97 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 0.5...2 mm | 0.2...3.5 mm |
| Sortie analogique | Analogique, courant 4…20 mA | Analogique, courant 4...20 mA |
| Caractéristique de sortie | décroissant à l'approche | décroissant à l'approche |
| Fréquence limite –3 dB | 500 Hz | 1000 Hz |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±6 µm | ±7 µm |
| Écart de linéarité max. | ±45 µm | ±53 µm |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 3.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 16...30 VDC |
| Température ambiante | -10...70 °C | -40...80 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible