Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BAW001L

BAW M12MG2-UAC20B-BP03

Capteurs de distance inductifs

Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
0.5...2 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0...10 V
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
0.5...2 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0...10 V
Caractéristique de sortie
décroissant à l'approche
Fréquence limite –3 dB
500 Hz
Fidélité de répétition selon BWN
±8 µm
Écart de linéarité max.
±45 µm
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble, 3.00 m, PUR
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Température ambiante
-10...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?