Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage métrique
Dimensions
Ø 18 x 44.5 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
1...5 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0…10 V
Analog, temperature
Analog, temperature
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
| BAW M18ME-UAE50B-S04G-K | BAW M18ME-UAC50B-S04G | |
|
545.41 CAD
Prix de catalogue
|
413.56 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 44.5 mm | Ø 18 x 44.5 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Sortie analogique |
Analogique, tension 0…10 V Analog, temperature |
Analogique, tension 0...10 V |
| Caractéristique de sortie | décroissant à l'approche | décroissant à l'approche |
| Fréquence limite –3 dB | 500 Hz | 500 Hz |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±8 µm | ±8 µm |
| Écart de linéarité max. | ±120 µm | ±120 µm |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 21.6...26.4 VDC | 15...30 VDC |
| Température ambiante | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur de distance inductif | Capteur de distance inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible