Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage métrique
Dimensions
Ø 18 x 65 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
1...5 mm
Interface
IO-Link 1.1
10 bits
10 bits
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
| BAW M18MI-BLC50B-S04G | BAW M18MI-UAC50B-S04G | BAW M18MI-IAC50B-S04G | |
|
443.92 CAD
Prix de catalogue
|
413.56 CAD
Prix de catalogue
|
413.56 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 1...5 mm | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Interface |
IO-Link 1.1 10 bits |
- | - |
| Caractéristique de sortie | décroissant à l'approche | décroissant à l'approche | décroissant à l'approche |
| Fréquence limite –3 dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±10 µm | ±8 µm | ±8 µm |
| Écart de linéarité max. | ±120 µm | ±120 µm | ±120 µm |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 15...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur de distance inductif | Capteur de distance inductif | Capteur de distance inductif |
| Sortie analogique | - | Analogique, tension 0...10 V | Analogique, courant 0...20 mA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible