Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Votre prix ne peut pas être affiché
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Vous pouvez néanmoins passer une commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail.
Annulé

BAW003A

BAW Z01AC-BLD50B-DP03

Capteurs de distance inductifs

Dimensions
38.5 x 14 x 17 mm
Modèle
parallélépipédique
Montage
non noyé
Portée
1...5 mm
Interface
IO-Link 1.1
10 bits
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Dimensions
38.5 x 14 x 17 mm
Modèle
parallélépipédique
Montage
non noyé
Portée
1...5 mm
Interface
IO-Link 1.1
10 bits
Caractéristique de sortie
décroissant à l'approche
Fréquence limite –3 dB
200 Hz
Fidélité de répétition selon BWN
±10 µm
Écart de linéarité max.
±150 µm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Face sensible, matériau
LCP
Raccordement
Câble, 3.00 m, PUR
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Température ambiante
-10...60 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principe de fonctionnement
Capteur de distance inductif
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?