Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version parallélépipédique pour montage non affleurant
Dimensions
38.5 x 30 x 17 mm
Modèle
parallélépipédique
Montage
non noyé
Portée
1...5 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0…10 V
Analog, temperature
Analog, temperature
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
| BAW Z01AC-UAD50B-DP05-K | BAW Z01AC-UAD50B-DP03-K | |
|
329.09 CAD
Prix de catalogue
|
749.79 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 38.5 x 30 x 17 mm | 38.5 x 14 x 17 mm |
|---|---|---|
| Modèle | parallélépipédique | parallélépipédique |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Sortie analogique |
Analogique, tension 0…10 V Analog, temperature |
Analogique, tension 0…10 V Analog, temperature |
| Caractéristique de sortie | décroissant à l'approche | décroissant à l'approche |
| Fréquence limite –3 dB | 200 Hz | 1000 Hz |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±10 µm | ±10 µm |
| Écart de linéarité max. | ±120 µm | ±120 µm |
| Matériau du boîtier | Aluminium, anodisé | Aluminium, anodisé |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PA 12 |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 3.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Température ambiante | 10...60 °C | -10...60 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur de distance inductif | Capteur de distance inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible