Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage métrique
Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
1...4 mm
Sortie analogique
Analogique, courant 4...20 mA
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
| BAW M12MH1-ICC40F-S04G | BAW M12MF2-ICC40F-BP00,2-GS04-508 | |
|
405.78 CAD
Prix de catalogue
|
627.85 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Sortie analogique | Analogique, courant 4...20 mA | Analogique, courant 4...20 mA |
| Caractéristique de sortie | décroissant à l'approche | décroissant à l'approche |
| Fréquence limite –3 dB | 500 Hz | 500 Hz |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±8 µm | ±10 µm |
| Écart de linéarité max. | ±120 µm | ±120 µm |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur de distance inductif | Capteur de distance inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible