Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage métrique
Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
0.2...3.5 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0...10 V
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
| BAW M12MI-UAC35C-S04G | BAW M12ME-UAC20C-S04G | BAW M12ME-UAC35C-S04G | |
|
329.87 CAD
Prix de catalogue
|
405.78 CAD
Prix de catalogue
|
179.23 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 0.2...3.5 mm | 0.5...2 mm | 0.2...3.5 mm |
| Sortie analogique | Analogique, tension 0...10 V | Analogique, tension 0...10 V | Analogique, tension 0...10 V |
| Caractéristique de sortie | décroissant à l'approche | décroissant à l'approche | décroissant à l'approche |
| Fréquence limite –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
| Écart de linéarité max. | ±35 µm | ±35 µm | ±35 µm |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Température ambiante | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur de distance inductif | Capteur de distance inductif | Capteur de distance inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible