Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de distance inductifs
Dimensions
Ø 18 x 36 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
1...5 mm
Sortie analogique
Analogique, courant 4...20 mA
Caractéristiques du produit
Câble, 3.00 m, PUR
Câble, 3.00 m, PUR
Câble, 5.00 m, PUR
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.50 m, PUR
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.50 m, PUR
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.50 m, PUR
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 4.00 m, PUR
Câble avec connecteur, M18x1-Connecteur mâle, 3-pôles, 0.22 m, PUR
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
| BAW M18ME-ICC50B-BP00,5-GS04-003 | BAW M18ME-ICC50B-BP00,2-GS04 | |
|
545.41 CAD
Prix de catalogue
|
218.40 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Sortie analogique | Analogique, courant 4...20 mA | Analogique, courant 4...20 mA |
| Caractéristique de sortie | décroissant à l'approche | décroissant à l'approche |
| Fréquence limite –3 dB | 500 Hz | 500 Hz |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±8 µm | ±8 µm |
| Écart de linéarité max. | ±120 µm | ±120 µm |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.50 m, PUR | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Température ambiante | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur de distance inductif | Capteur de distance inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible