Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BAW0061

BAW 030-PF-1-K-SA2-05

Capteurs de distance inductifs

Dimensions
Ø 30 x 83 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
non noyé
Portée
3...15 mm
Sortie analogique
Analogique, courant 2.2...9.1 mA
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
Ø 30 x 83 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
non noyé
Portée
3...15 mm
Sortie analogique
Analogique, courant 2.2...9.1 mA
Caractéristique de sortie
décroissant à l'approche
Fidélité de répétition selon BWN
±20.0 µm
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Face sensible, matériau
PA 12
Raccordement
Câble, 5.00 m, PVC
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-10...60 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?