Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage métrique
Dimensions
Ø 12 x 50 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
0.2...7 mm
Sortie analogique
Analogique, courant 4...20 mA
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
| BAW M12ME-ICC70F-S04G | BAW M12MF-ICC70G-S04G | |
|
417.01 CAD
Prix de catalogue
|
396.27 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 55 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 0.2...7 mm | 0.2...7 mm |
| Sortie analogique | Analogique, courant 4...20 mA | Analogique, courant 4...20 mA |
| Caractéristique de sortie | décroissant à l'approche | décroissant à l'approche |
| Fréquence limite –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±7.0 µm | ±7 µm |
| Écart de linéarité max. | ±70 µm | ±70 µm |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | LCP | LCP |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Température ambiante | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur de distance inductif | Capteur de distance inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible