Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC001P

BKS-S 19-9-PU-03

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 4 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
oui
Visualisation d'état
oui
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent
Câble
PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Connecteur femelle M12x1, droit, 4 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
oui
Visualisation d'état
oui
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent
Câble
PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
30 VDC
Classe de protection
selon BWN Pr 20
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?