Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 3 : brun
BROCHE 4 : bleu
BROCHE 4 : bleu
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 4 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
2
Section de conducteur
0.34 mm²
Tension d'emploi Ub
240 VDC
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible