Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC002J

BKS-S 20-13-PU-05

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 4 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
2
Section de conducteur
0.34 mm²
Tension d'emploi Ub
240 VDC
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
Connecteur femelle M12x1, coudé, 4 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
2
Section de conducteur
0.34 mm²
Tension d'emploi Ub
240 VDC
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
cURus
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?