Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 4 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
oui
Visualisation d'état
oui
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 20-4/5-PU-05 | BCC M425-0000-1A-145-PX0334-050 | |
|
-
Prix de catalogue
|
54.20 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 4 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | oui | LED verte |
| Visualisation d'état | oui | - |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir |
| Homologation / conformité | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A |
| Classe de protection | - | IP67, IP68, IP69K |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible