Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0069

BKS-S 48-15-CP-02

Câbles pour produits BTL

Raccordement
Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
PUR blindé noir, 2 m
Nombre de conducteurs
2
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...70 °C

Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que

disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Classic Banner
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
PUR blindé noir, 2 m
Nombre de conducteurs
2
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...70 °C
Température de câble, pose flexible
5...70 °C
Tension d'emploi Ub
36 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
3.0 A
Classe de protection
IP67
Gaine de câble, couleur
noir
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?