Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : brun
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4: blindage
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4: blindage
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles pour produits BTL
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
PUR blindé noir, 20 m
Nombre de conducteurs
2
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...70 °C
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
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
| BKS-S 48-15-CP-20 | BCC M313-0000-10-036-PS0334-200 | |
|
273.01 CAD
Prix de catalogue
|
187.20 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Câble | PUR blindé noir, 20 m | PUR blindé noir, 20 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 2 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...70 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | 5...70 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 3.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible