Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
PUR jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 48-PY-05 | BCC M313-0000-10-001-PX4334-050 | BCC M313-0000-10-001-PX4334-050-C003 | BCC M313-0000-10-004-PX4334-050-C028 | |
|
-
Prix de catalogue
|
41.75 CAD
Prix de catalogue
|
44.67 CAD
Prix de catalogue
|
57.16 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A |
|---|---|---|---|---|
| Câble | PUR jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Classe de protection | IP67 | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Témoin de mise sous tension | - | - | - | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | - | - | LED jaune |
| Sortie de commutation | - | - | - | PNP Contact à fermeture (NO) |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible