Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
oui
Visualisation d'état
oui
Câble
PUR jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
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
| BKS-S 49-4-PY-10 | BCC M323-0000-10-004-PX4334-100-C003 | BCC M323-0000-10-001-PX4334-100-C003 | BCC M313-0000-10-001-PX4334-100-C003 | |
|
-
Prix de catalogue
|
84.25 CAD
Prix de catalogue
|
73.29 CAD
Prix de catalogue
|
73.29 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A |
|---|---|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | oui | LED verte | - | - |
| Visualisation d'état | oui | - | - | - |
| Câble | PUR jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Homologation / conformité |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune | - | - |
| Sortie de commutation | - | PNP Contact à fermeture (NO) | - | - |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | - | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible