Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle push-pull, coudé, 3 pôles
Témoin de mise sous tension
oui
Visualisation d'état
oui
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Câble
PUR black, 3 m, drag chain compatible
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 40-4-PU-03 | BKS-S 40-1-PU-03 | |
|
-
Prix de catalogue
|
47.51 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle push-pull, coudé, 3 pôles | Connecteur femelle push-pull, coudé, 3 pôles |
|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | oui | - |
| Visualisation d'état | oui | - |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | - |
| Câble | PUR black, 3 m, drag chain compatible | PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 60 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP65 | IP65 |
| Homologation / conformité |
CE cURus EAC WEEE |
CE cURus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible