Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage C
Câble
PUR noir, 5 m
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
0.50 mm²
Température de câble, pose fixe
-25...70 °C
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
| BKS-S 80-W-PU-05 | BKS-S 80-G-PU-05 | |
|
105.73 CAD
Prix de catalogue
|
105.73 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage C | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage C |
|---|---|---|
| Câble | PUR noir, 5 m | PUR noir, 5 m |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 |
| Section de conducteur | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 240 VDC / 240 VAC | 240 VDC / 240 VAC |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible