Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Câble
PUR blindé noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S137-19-PC-15 | BCC S415-0000-1A-152-PS0525-150 | BCC M415-0000-1A-152-PS0525-150 | |
|
350.33 CAD
Prix de catalogue
|
505.72 CAD
Prix de catalogue
|
228.90 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR blindé noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 | 5 |
| Section de conducteur | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 36 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP68 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible