Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Câble
PUR black, 5.00 m
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
0.50 mm²
Température de câble, pose fixe
-25...70 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S137-34-PU-05 | BCC M415-0000-1A-034-PX0534-050 | BCC M415-0000-1A-016-PS0525-050 | |
|
-
Prix de catalogue
|
34.39 CAD
Prix de catalogue
|
88.20 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR black, 5.00 m | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 | 5 |
| Section de conducteur | 0.50 mm² | 0.34 mm² | 0.25 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -25...70 °C | -50...90 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...70 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Classe de protection | IP68 | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cURus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Sortie de commutation | - | antivalent | antivalent |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible