Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC00CW

BKS-S 27-05

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 3 pôles, codage C
Câble
PVC orange, 5 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.50 mm²
Température de câble, pose fixe
-25...80 °C

Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que

disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Classic Banner
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
Connecteur femelle M12x1, droit, 3 pôles, codage C
Câble
PVC orange, 5 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.50 mm²
Température de câble, pose fixe
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
240 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?