Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC00J6

BKS-B 41-1-03

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle push-pull, droit, 3 pôles
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PVC noir, 3 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.25 mm²
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
Connecteur femelle push-pull, droit, 3 pôles
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PVC noir, 3 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-25...70 °C
Température de câble, pose flexible
-5...70 °C
Tension d'emploi Ub
75 VDC / 60 VAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?