Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC00J9

BKS-B 41-1-PU-05

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle push-pull, droit, 3 pôles
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR noir, 5 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.25 mm²
Alternative recommandée
BCC0088 Câbles de raccordement BKS-S 41-PU-05
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Connecteur femelle push-pull, droit, 3 pôles
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR noir, 5 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.25 mm²
Tension d'emploi Ub
75 VDC / 60 VAC
Classe de protection
IP65
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?