Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles pour produits BIS
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Câble
PUR blindé noir, 1 m
Nombre de conducteurs
2
Température de câble, pose fixe
-40...70 °C
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
| BIS C-506-PU-01 | BIS C-517-PVC-01 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Câble | PUR blindé noir, 1 m | PVC blindé noir, 1 m |
| Nombre de conducteurs | 2 | 2 |
| Température de câble, pose fixe | -40...70 °C | -25...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | 5...70 °C | -5...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP68/IP68 |
| Homologation / conformité |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible