Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC00PJ

BIS C-520-PVC-05

Câbles pour produits BIS

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Câble
PVC blindé gris, 5 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-30...80 °C
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
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Câble
PVC blindé gris, 5 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-30...80 °C
Température de câble, pose flexible
-5...80 °C
Tension d'emploi Ub
48 VDC / 48 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP65
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?